X Y Z (Tasten mit Mehrfachbelegung)
Durch wiederholtes Drücken dieser Tasten mit Mehrfachbelegung können Sie die entsprechenden trigonometrischen Funktionen oder ihre Umkehrfunktionen aufrufen. Legen Sie vor der Berechnung den Winkelmodus – Grad oder Bogenmaß – fest.
|
tan |
- q < - Z 45 ) < |
|
|
tan-1 |
- Z Z 1 ) < |
|
|
cos |
- 5 V Y 60 ) < |
|
|
tan |
- q " < - Z g P 4 " ) < |
|
|
tan-1 |
- Z Z 1 ) < |
|
|
|
r |
|
|
cos |
- 5 V Y g P 4 " ) < |
|
|
|
- r |
|
Ermitteln Sie den Winkel A des rechtwinkligen Dreiecks unten. Berechnen Sie dann den Winkel bei B sowie die Länge der Hypotenuse c. Die Längen sind in Meter angegeben. Runden Sie das Ergebnis auf eine Dezimalstelle.
Zur Erinnerung:
|
tan A = |
|
also m±A = tan-1 |
|
|
m±A + m±B + 90¡ = 180¡ also m±B = 90¡ - m±A
c = |
|
Hinweis: Stellen Sie den Modus auf DEGREE ein und verwenden Sie für die Berechnungen den Festkommamodus mit einer Dezimalstelle.
|
q < $ $ " " < |
|
|
- Z Z 7 P 3 " ) < |
|
|
90 U % i < |
|
|
% b 3 F T 7 F < |
|
|
r |
|
|
q < $ $ " " < |
|
Die auf eine Dezimalstelle gerundeten Ergebnisse sind wie folgt: Winkel A: 66,8¡, Winkel B: 23,2¡, Länge der Hypotenuse: 7,6 Meter.