Sie befinden sich hier: Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Plus MathPrint™ > Mathematische Funktionen > Wissenschaftliche Notation [EE]

Wissenschaftliche Notation [EE]

E

Um eine Zahl in wissenschaftlicher Notation einzugeben, verwenden Sie die Taste E. Eine Zahl wie (1,2 x 10-4) wird als 1.2E-4 in den Rechner eingegeben.

Beispiel

2 E 5 <

Hinweis: Gibt (2 x 105) in der Notation E des Rechners ein.

q $ " <

Hinweis: Die Moduseinstellung SCI zeigt Ergebnisse in wissenschaftlicher Notation an.

- <

-

4 E 2 V 6 E M 1 <

P 5 E 3 $ 2 E 4 <

% i % j

Beispiel

Textbuch-Aufgabe

-

( 5 V 10 G 3 " ) W ( 2 V 10 G 4 " ) <

E verwenden

-

5 E 3 W 2 E 4 <