Sie befinden sich hier: Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Plus MathPrint™ > Mathematische Funktionen > Potenzen, Wurzeln und Kehrwerte

Potenzen, Wurzeln und Kehrwerte

F

Potenziert einen Wert.

G

Berechnet die angegebene Potenz des Werts. Um den Exponenten im MathPrint™ Modus zu verlassen, drücken Sie ".

% b

Berechnet die Quadratwurzel eines nichtnegativen Werts. Bei Modi für komplexe Zahlen wird mit a+bi und r±q die Quadratwurzel eines negativen reellen Werts berechnet.

% c

Berechnet die x-te Wurzel eines nichtnegativen Werts sowie Wurzeln von negativen Werten, wenn der Wurzelexponent eine ungerade ganze Zahl ist.

a

Berechnet den Kehrwert des eingegebenen Werts: 1/x.

Beispiele

5 F T 4 G 2 T 1 "

<

10 G M 2 <

% b 49 <

% b 3 F T 2 G 4 <

6 % c 64 <

3 < % a <