d NUM
d " zeigt das Menü NUM an:
|
1:abs( |
Absolutwert Syntax: abs(Wert) |
|
2:round( |
Gerundeter Wert Syntax: round(Wert,#Dezimalstellen)) |
|
3:iPart( |
Ganzzahliger Teil einer Zahl Syntax: iPart(Wert) |
|
4:fPart( |
Bruchanteil einer Zahl Syntax: fPart(Wert) |
|
5:int( |
Größte ganze Zahl, die { der Zahl ist Syntax: int(Wert) |
|
6:min( |
Ermittelt die kleinere von zwei Zahlen Syntax: min(WertA,WertB) |
|
7:max( |
Ermittelt die größere von zwei Zahlen Syntax: max(WertA,WertB) |
|
8:mod( |
Modulo (Rest der Division erste Zahl P zweite Zahl) Syntax: mod(Dividend,Divisor) |
|
abs( |
d " 1 M % b 5 < |
|
|
round( |
d " 2 1.245 % ` 1 ) < # # < ! ! ! ! ! 5 < |
|
|
iPart( fPart( |
4.9 L z < d " 3 z ) < d " 4 z ) < |
|
|
int( |
d " 5 M 5.6 ) < |
|
|
min( max( |
d " 6 4 % ` M 5 ) < d " 7 .6 % ` .7 ) < |
|
|
mod( |
d " 8 17 % ` 12 ) < # # < ! ! 6 < |
|