Sie befinden sich hier: Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Plus MathPrint™ > Mathematische Funktionen > Winkelmaße

Winkelmaße

d DMS

d " " öffnet das Menü DMS:

1:¡

Legt Grad (¡) als Winkelmaßeinheit fest.

2:¢

Legt Minuten (¢) als Winkelmaßeinheit fest.

3:£

Legt Sekunden (£) als Winkelmaßeinheit fest.

4:r

Gibt einen Winkel im Bogenmaß an.

5:g

Gibt einen Winkel in Neugrad an.

6: ´DMS

Wandelt einen Winkel in Dezimaldarstellung in Grad, Minuten und Sekunden um.

Wählen Sie einen Winkelmodus auf dem Modusbildschirm aus. Zur Verfügung stehen DEGREE (Grad, Standard), RADIAN (Bogenmaß) und GRADIAN (Neugrad). Alle Ein- und Ausgaben richten sich nach dem eingestellten Winkelmodus. Die Maßeinheit muss nicht zusätzlich eingegeben werden.

Hinweis: Außerdem können Sie kartesische (R) in polare Koordinaten (P) umwandeln. (Siehe hierzu den Abschnitt „Umwandlung kartesisch in polar“.)

Beispiele

RADIAN

q " <

 

-

X 30 d " "

 

1 ) <

DEGREE

q <

-

2 g d " " 4

<

4DMS

1.5 d " " 6 <

³ Aufgabe

Zwei benachbarte Winkel haben ein Winkelmaß von 12¡ 31¢ 45£ und 26¡ 54¢ 38£. Addieren Sie die beiden Winkel und geben Sie das Ergebnis im Format DMS an. Runden Sie das Ergebnis auf zwei Dezimalstellen.

 

- q $ $ " " " <

- 12 d " "

1

31 d " " 2

45 d " " 3

T 26 d " " 1

54 d " " 2

38 d " " 3 <

d " " 6 <

Ergebnis: 39 Grad, 26 Minuten und 23 Sekunden.

³ Aufgabe

Bekanntlich gilt: 30¡ = p / 6 Radiant. Ermitteln Sie im Standardmodus (Grad) den Sinus von 30¡. Stellen Sie den Rechner dann auf Bogenmaß um und berechnen Sie den Sinus von p / 6 Radiant.

Hinweise

Drücken Sie zwischen den einzelnen Berechnungen -, um die Anzeige zu löschen.
In der Anzeigezeile wird jetzt nur für die aktuelle Berechnung die Moduseinstellung DEG oder RAD angezeigt.

- X 30 ) <

q " < -

X g P 6 " ) <

Lassen Sie den Rechner im Bogenmaß-Modus und berechnen Sie den Sinus von 30¡. Stellen Sie den Rechner auf Grad um und berechnen Sie den Sinus von p / 6 Radiant.

- X 30 d " " < ) <

q < -

X g P 6 " d " " 4

) <