Sie befinden sich hier: Wissenschaftlicher Schulrechner TI-30X Plus MathPrint™ > Einstieg > Menüs

Menüs

Über Menüs haben Sie Zugriff auf eine große Vielzahl von Rechnerfunktionen. Bei manchen Menütasten wie z. B. % h wird ein einzelnes Menü angezeigt. Über andere Tasten wie etwa d werden hingegen mehrere Menüs angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten " und $, um einen Menüeintrag auszuwählen und zu aktivieren, oder drücken Sie direkt die Nummer neben dem Eintrag. Um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne den Eintrag auszuwählen, drücken Sie -. Um ein Menü zu verlassen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren, drücken Sie % s.

% h (Taste mit einem einzelnen Menü):

RECALL VAR

1:x = 0

2:y = 0

3:z = 0

4:t = 0

5:a = 0

6:b = 0

7:c = 0

8:d = 0

d (Taste mit mehreren Menüs):

MATH

NUM

DMS

R³´P

1:4n/d³´Un/d

2:lcm(

3:gcd(

4:4Pfactor

5:sum(

6:prod(

1:abs(

2:round(

3:iPart(

4:fPart(

5:int(

6:min(

7:max(

8:mod(

1:¡

2:¢

3:£

4:r

5:g

6:4DMS

1:P 4 Rx(

2:P 4 Ry(

3:R 4 Pr(

4:R 4 Pq(