Auf dem Hauptbildschirm können Sie mathematische Ausdrücke, Funktionen und andere Anweisungen eingeben. Die Ergebnisse werden ebenfalls auf dem Hauptbildschirm angezeigt.
Die
Im MathPrint™ Modus können Sie Funktionen und Ausdrücke bis zu vier Ebenen tief verschachteln. Der Modus unterstützt Brüche, Quadratwurzeln, Exponenten mit ^, Ü, ex und 10x.
Wenn Sie eine Eingabe auf dem Hauptbildschirm berechnen, wird das Ergebnis je nach verfügbarem Platz entweder direkt rechts neben der Eingabe oder rechts in der nächsten Zeile angezeigt.
Wenn zusätzliche Informationen zu einer Funktion oder einem Ergebnis vorhanden sind, wird dies ggf. durch spezielle Hinweis- oder Eingabemarken gekennzeichnet.
|
Anzeige |
Definition |
|
2ND |
Zweitbelegung |
|
FIX |
Festkomma-Einstellung (siehe Abschnitt „Modi“) |
|
SCI, ENG |
Wissenschaftliche oder technische Notation (siehe Abschnitt „Modi“) |
|
DEG, RAD, GRAD |
Winkelmodus (Grad, Bogenmaß oder Neugrad) (siehe Abschnitt „Modi“) |
|
L1, L2, L3 |
Wird über den Listen im Dateneditor angezeigt |
|
H, B, O |
Gibt das Zahlensystem an (hexadezimal, binär, oktal). Im Standardmodus (dezimal) erfolgt keine gesonderte Anzeige. |
|
|
Der Rechner arbeitet einen Vorgang ab. Verwenden Sie &, um die Berechnung abzubrechen. |
|
5 6 |
Vor und/oder nach dem sichtbaren Anzeigebereich ist ein Eintrag im Speicher abgelegt. Drücken Sie # und $ zum Blättern. |
|
´ |
Gibt an, dass die Taste mit Mehrfachbelegung aktiv ist. |
|
|
Normale Anzeige des Cursors. Zeigt an, wo Ihre nächste Eingabe erscheint. Ersetzt das aktuelle Zeichen. |
|
|
Cursor bei Erreichen der Eingabegrenze. Es können keine weiteren Zeichen eingegeben werden. |
|
|
Einfüge-Cursor. Ein Zeichen wird vor der Cursorposition eingefügt. |
|
|
Platzhalter für leeres MathPrint™ Element. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um in das Kästchen zu springen. |
|
|
MathPrint™ Cursor. Fahren Sie mit der Eingabe im aktuellen MathPrint™ Element fort oder drücken Sie ", um das Element zu verlassen. |