Page 95 - Ma1c_1_Tal
P. 95
Nspirerande matematik 1c
Kapitel 1 Tal
1158 27
1159 y=−3
1160 a)20000mg,0,8kg,4000g,50kg
b) 400 dm, 0,007 mil, 0,08 km, 90 m 1161 a ) 56 b ) − 1 2 9
1162 45 st
1163 a) 52 b) Ditt eget värde
1164 a) 2,019 ∙ 109 bytes; 1,88 har bara 3 värdesiffror
c) 22,4 % 1165 s=7,9m
b) 1,88 är avrundat till 2
1166 Antal dagar mellan är delbart med 7. Det gäller t ex även för 1 sept och 1 dec 1167 a) 25,8 nej, någon övervikt
b) 70,6 kg 1168 13,15
1169 1,1 ∙ 108 m/s
1170 a)x=−45 b)x=105
1171 a) 1,25 1172 a) 0,75
16 23 b) 1,035
c) 2,60 c) 0
1173 a)45 b)22% 37
b) 0,965
1174 a)0% b)18% c)12% 1175 a)25% b)20%
1176 Den var billigast i Sverige
1177 a) 609,80 dollar b) 7,85 SEK = 1 USD
1178 Siffrorna är 6, 4 och 2
93