Page 98 - ma1c_3_funktioner
P. 98
Nspirerande matematik 1c Kapitel 3 Funktioner
3101 a) och b) Se grafen till höger. c) Värdemängd 𝑓(𝑥) > 0
3102 25 ggr större dvs 62,5 pN.
Självtest F3
1 2
a) 22 b) 16 c) 9
3 4 5 6
a kan anta vilket tal som helst, men b måste vara = 0
-1
𝐴=𝑓6(𝑥) 𝐵=𝑓3(𝑥) 𝐶=𝑓1(𝑥) 𝐷=𝑓5(𝑥) a)𝑓(𝑥)=180+15𝑥
𝑥=52𝑥+5
7
8 9
b) Kanonerbjudande: Var lyxig, hyr en Rolls Royce under en dag. Du betalar bara 180 kr i fast kostnad och 15 kronor per mil.
a) 300 anger att det fanns 300 bakterier vid försökets start. 1,50 anger att de tillväxer med 50 % per timme.
b) 2300 (2278)
a) 8680 b) 70
a) Se diagrammet nedan. Fyllda prickar anger icke medlem och ofyllda
medlem.
b) Som framgår av grafen eller listorna, se nedan, så måste man göra minst
4 besök för att det ska vara lönsamt med medlemskap.
96
©Texas Instruments 2017