Page 101 - ma1c_3_funktioner
P. 101
3 1 2 9 a ) 1 1 b ) 8 1
d) đ(đ) = 3đ â 4 đ(đ) = 3đâ1
c ) 15 1 đ(đ) = đ
5. Facit - Funktioner
3130 a) 23 b) 177 cm 3131 a) Se bilden till höger.
Modellen beskriver inte lÀngre tillvÀxten pÄ ett tillfredsstÀllande sÀtt. Avvikelsen Àr stor, 3908 fall.
b) Den logistiska anpassningen visas i bilden lÀngst ner till höger pÄ föregÄende sida. Dels passar den bÀttre dels ger den en mera sympatisk bild av utvecklingen.
c) Antalet insjuknade blir 2053 resp. 4595 enligt denna modell.
Test funktioner
d) Den stÀmmer bra!
1 a) A Àr den fasta mÄnadsavgiften och B att den totala kostnaden för att ringa 500 minuter Àr 550 kr.
b) đŸ(đ„) = 100 + 0,9đ„
c) 9 kronor.
2 a)7đâ8đ b)đâ4đ c)đ„2 +8đ„â4 d)5đ„2
99