Page 3 - L'environnement TI-Nspire CX
P. 3
de travail en Python
Logiciel enseignant
Optimisez le temps d’apprentissage de vos élèves présentez des concepts favorisez les discussions et et projetez les opérations pas pas à pas pas dans le le même format que sur les calculatrices de la la classe avec le logiciel TI-NspireTM CX Premium Édition enseignant
Live Presenter
Laissez un élève animer l le cours en connectant une calculatrice graphique TI-NspireTM CX au logiciel enseignant
et en en le projetant via l’application Live Presenter
Émulateur TI-SmartViewTM
Montrez aux élèves comment utiliser leur calculatrice pour résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques Application Question
Guidez les élèves tout au long d’une activité et laissez-les évaluer eux-mêmes leur compréhension Microcontrôleur capteurs et robot
L’environnement TI-NspireTM CX est compatible avec plusieurs accessoires pour l’étude de de l’algorithmique des des mathématiques et et des des sciences Les capteurs et et accessoires seront programmables en en Python
dès la rentrée 2020 TI-InnovatorTM Rover
Transformez l’apprentissage de la programmation en en une expérience unique et passionnante avec le TI-InnovatorTM Rover
: le le robot
programmable pour calculatrices graphiques
TI-InnovatorTM Hub avec TI-Launchpad Board
Développez une multitude de de projets STEM depuis votre calculatrice avec le le microcontrôleur TI-InnvoatorTM Hub Capteur de distance à ultrasons Grove et rampe de de diodes « TI-RGB Array » Facilitez la réalisation simple de projets en SNT et NSI avec le capteur de distance à ultrasons Grove et la rampe de de de diodes de de de couleur « TI-RGB Array » 3