Page 3 - Livret d’activités en physique-chimie
P. 3
Sommaire
Partie 1 : Représenter et exploiter des données numériques
1. Nuage de points avec le module ti_plotlib ____________________________________ 3
2. Mouvement et interactions, tracé de vecteurs vitesse à l’aide d’un langage de programmation______________________________________________________________ 4
3. L’énergie : conversions et transferts__________________________________________ 9 4. Loi de Descartes _________________________________________________________ 11
Partie 2 : Expérimenter avec la TI-83 Premium CE Edition Python et/ou le microcontrôleur TI-InnovatorTM Hub
5. Découverte des dispositifs intégrés du TI-InnovatorTM Hub ____________________ 20
6. Comment écrire un sketch en Python à l’aide d’un capteur et d’un actionneur ? __ 25
7. Produire un son __________________________________________________________ 28
8. Comment effectuer des mesures de pression avec la calculatrice TI-83 Premium CE ? La loi de Mariotte ___________________________________________________________ 33
9. Mesures de tensions et de courants, caractéristiques d’un dipôle ______________ 37 10. Capteur de lumière ______________________________________________________ 45
Partie 3 : Modéliser avec la TI-83 Premium CE Edition Python
11. Suivi et modélisation d’un système chimique _______________________________ 52 12. Désintégration radioactive, évolution du nombre de noyaux et demi-vie _______ 58