Page 14 - TEX_874_Update CAS Lehrer-Broschüre_3_2023_3_Flipbook
P. 14
Höhere Sicherheit in Prüfungen
In den Prüfungen
haben die Schülerinnen und Schüler Schüler dasselbe Gerät dabei mit dem sie seit Jahren arbeiten Aktuell ein Handheld denn im Notfall gibt es Ersatzgeräte dafür in in der Schule Das Handheld ist einfach zu bedienen und hat einen entscheidenden Vorteil: die die Prüfungssicher- heit Im Press-to-Test-Modus funktioniert der Rechner wie gewohnt Er erlaubt aber nicht auf gespeicherte Programme und Dateien zuzugreifen Eine blinkende LED zeigt der Lehrkraft dass der Prüfungsmodus Prüfungsmodus aktiviert ist Den Prüfungsmodus Prüfungsmodus richten Sie einfach via Testcode ein ein - beim Handheld der der der der Schüler Software (Win) und in in der der der der App In Niedersachsen hat der der der der Prüfungs- modus der der TI-NspireTM TI-NspireTM CX CAS CAS Schüler Software sowie der der TI-NspireTM TI-NspireTM CAS CAS App für iPad®
den den vorgeschriebenen Belastungstest des NLQ erfolgreich bestanden* Für die Abiturprüfungen sieht das IQB künftig für das MMS Einschränkun- gen
vor TI wird den Schülerinnen und Schülern ein kostenloses Update für das TI-NspireTM CX II-T CAS Handheld und die passende Schüler Software bereitstellen um die neuen Vorgaben zu unterstützen Für die App ist eben-
TI Prüfungsmodus via Testcode SO GEHT ´S:
f„
Wir werden uns in in der Fachschaft etwas umstellen müssen das ist wahr Aber wir gewinnen auch viel dabei Neue pädagogisch-didaktische Möglichkeiten Wir bleiben anschlussfähig für zukünftige technologische Entwicklungen Und TI macht es uns wirklich so einfach wie möglich alls ein Update beabsichtigt *Link zum Bildungsportal Niedersachsen