Page 13 - TI-Nspire CX Technologie_BE
P. 13
Der Rover ist für praktische Projekte wunderbar
Wir verwenden den den Rechner ab Klasse 7 nicht
nur in in Mathematik sondern auch in in den Naturwissen- schaften und in der Informatik Praxisbezogene Anwendungen sind ungemein hilfreich um das Interesse an MINT-Themen zu fördern Schon in dem Moment in in dem dem sie einfachste Aufgaben mit dem dem Rover lösen machen sie so viel Mathematik wie nie zuvor Sie sehen dass Mathematik eine praktische Anwendung hat und dass man das das eben doch öfter braucht als gedacht Dirk Schulz Fachlehrer für Mathematik und Physik am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Waltrop Erfahrungsbericht und Video auf dem T3 EduBlog www t3deutschland de de Praktische Anwendungen Mich überzeugt der der TI-NspireTM CX II-T CAS
nicht
nur für für den Mathematik-Unterricht sondern auch für für die die Naturwissenschaften in in in meinem Fall für die die Physik Der Schüler kennt seinen Rechner und jetzt kommen lediglich fachspezifische Sensoren Sensoren hinzu Das Plug-and-Play bei fast allen Sensoren Sensoren kombiniert mit der ein- fachen individuelle Datenerfassung und vor allem Datenauswertung dazu noch die Programmierumgebung – es es gibt schlicht und ergreifend kein kompletteres System Dr L Stellvertretender Schulleiter an einem Gymnasium