TI-RGB Array
Sketch v1.5 的新功能
在一个命令中设置多个 LED
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b
|
命令: |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|---|---|
|
命令 |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|
默认 |
|
|
范围: |
最多可以指定 16 个 LED。 |
|
Code |
SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200 将 LED #1、3、5 & 7 设为紫色(红色 + 蓝色)。 注: 如果将 eval() 与 LED 编号的变量一起使用,请确保在 “eval()” 前面有空格。 SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255 |
|
说明: |
将由其数字指定的 LED 设置为指定颜色。 |
|
结果: |
|
|
类型或 |
TI-RGB Array 的所有组件。 |
在 TI-RGB Array 上显示数字
SET RGB PATTERN nnnn r g b
|
命令: |
SET RGB PATTERN nnnn r g b |
|---|---|
|
命令 |
SET RGB PATTERN nnnn r g b nnnn – 可以是十进制数或十六进制数。 |
|
默认 |
|
|
范围: |
nnnn – 0 至 65535 |
|
Code |
SET RGB PATTERN 100 255 0 255 在 RGB 阵列上以二进制形式显示数字 100,并将 LED 的颜色设置为紫色。 SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0 在 RGB 阵列上以二进制形式显示十六进制数字 100(相当于十进制的 256),并将 LED 的颜色设置为红色。 |
|
说明: |
使用指定的颜色显示数字所指示的模式。 |
|
结果: |
|
|
类型或 |
TI-RGB Array 的所有组件。 |