光传感器数据表

(订购代码 - LS-BTA)

标题

光传感器

TI 项目名称

Vernier 订购代码

LS-BTA

属于

光传感器

数量

1

说明

这款光传感器可用于测量各种情况下的光强度。

 

另请参阅:用户手册

类别

环境传感器

Hub 连接

TI-Innovator™ Hub 的 TI-SensorLink 适配器

装配指南

注意事项

该光传感器非常敏感,足以捕捉顶部荧光灯的 60 或 120 Hz 闪光,这些闪光可能会干扰光实验。如果您认为会发生这种干扰,请尝试以下操作:

首先,排除所有人工光源(电池供电的手电筒除外),然后重新尝试实验。
接下来,测试根据计划使用用途定位的光传感器。将采样设置为 1000 点/秒,持续 0.1 秒。如果闪光有问题,您会发现光强度在 60 或 120 Hz(北美以外为 50 或 100 Hz)的周期内存在剧烈变化。
如果顶部闪光有问题,请将采样率设置为 60 的因数之外的其他数值。例如,使用 30、20 或 10 个样本/秒时,比使用 17、23、27 个样本/秒时效果更差。

技术规格

请参阅:完整规格见此处。

默认校准值

0–600 lux

斜率:154 lux/V

截距:0 lux

0–6000 lux

斜率:1692 lux/V

截距:0 lux

0–150000 lux

斜率:38424 lux/V

截距:0 lux