RV.GRID.M/UNIT

命令:

RV.GRID.M/UNIT

命令语法:

RV.GRID.M/UNIT

代码
样本:

Send "SET RV.GRID.M/UNIT"

 

[SET] RV.GRID.M/UNIT nnn

范围:

说明:

在虚拟网格上设置“网格单位”的大小。 在虚拟网格上行驶时,此设置由Rover使用。

默认值是0.1(每格单位0.1M或10厘米)。 0.05的值表示每单位格子5厘米。 值5表示每格子单位5M。

最大允许值为10.0(每格单位10米),最小允许值为0.01(每格单位1厘米)。

结果:

 

类型或
可寻址组件:

设置