RV BACKWARD

命令:

RV BACKWARD

命令语法:

RV BACKWARD

代码
样本:

Send("RV BACKWARD 0.5 M")

Send("RV BACKWARD SPEED 0.22 M/S TIME 10")


[SET] RV BACKWARD

[SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV]

[SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV]

              SPEED s.ss [M/S|[UNIT/S]|REV/S]

[SET] RV BACKWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV]

              TIME t

[SET] RV BACKWARD SPEED s.ss

              [M/S|UNIT/S|REV/S] [TIME t]

[SET] RV BACKWARD TIME t

              [SPEED s.ss [M/S|UNIT/S|REV/S]]

范围:

说明:

RV 向后移动一定的距离(默认 0.75 米)。如果指定了默认距离,则默认距离将以 UNIT(网格单位)表示。可选 M = 米,UNIT = 网格单位,REV = 车轮转数.

 

默认速度为 0.20 米/秒,最大速度为 0.23 米/秒,最小速度为 0.14 米/秒。

可以米/秒、单位/秒、转数/秒或英尺/秒 () 为单位.

 

结果:

此操作可令 RV 向后移动。

类型或
可寻址组件:

控件

注:这项 Rover 控制命令以队列形式发送和执行。