连接 TI-RGB Array

按以下步骤顺序,连接并使用 TI-RGB Array。

将 TI-RGB Array 连接到 TI-Innovator™ Hub

TI-RGB Array

随附线缆

TI-Innovator™ Hub 附带的 USB 线缆

步骤

1. 将随附线缆的一端连接至 TI-RGB Array 端口,如下所示:

2. 将相应线缆连接到 Hub 上的可用插针,如下所示:

红色:5V—电源

蓝色:BB5—模拟输出

黄色:BB2—SPI 信号

黑色:GND—接地


将 TI-Innovator™ Hub 连接到图形计算器

Hub TI‑Innovator™ Hub TI-Innovator™ Hub 通过 USB 线缆连接到图形计算器或计算机。连接可向 Hub 供电,同时与主机交换数据。

见完整详情( 这里).