SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]
|
命令: |
SQUAREWAVE i [TO] frequency [duty [[TIME] seconds]]
|
|---|---|
|
命令语法: |
SET SQUAREWAVE i frequency [duty] |
|
范围: |
|
|
说明: |
SQUAREWAVE 用于生成默认占空比为 50%,频率从 0.1 Hz 到 500 Hz 的方波形。频率低于 0.1 Hz 设为 0.1 Hz,高于 500 Hz 设为 500 Hz。可选占空比为 1 到 99 的值。 SET SQUAREWAVE i frequency [duty] |
|
结果: |
为最多 6 个插针 (i=1-4) 以 1-99 占空比生成 1 到 500 hz 的数字方波,默认占空比=50%,默认秒数=1.0。 |
|
类型或 |
控件 |
SQUAREWAVE i OFF
|
命令: |
SQUAREWAVE i OFF
|
|---|---|
|
命令语法: |
SET SQUAREWAVE i OFF frequency [duty] |
|
范围: |
|
|
说明: |
SQUAREWAVE 用于生成默认占空比为 50%,频率从 0.1 Hz 到 500 Hz 的方波形。频率低于 0.1 Hz 设为 0.1 Hz,高于 500 Hz 设为 500 Hz。可选占空比为 1 到 99 的值。 SET SQUAREWAVE i OFF – 关闭方波生成 |
|
结果: |
停止生成方波输出。
|
|
类型或 |
控件 |