命令:
POWER i [TO] 0-100
命令语法:
SET POWER 1 n
其中,n 为从 0 到 100 的输出强度
SET POWER 1 50 – 将功率设置为最大值的 50%。
范围
0 – 100
说明:
POWER 用于控制输出功率,通常与 MOSFET 和电池电源结合使用。
它可用于控制向设备(如电机或泵)的输出。
结果:
控制通过 MOSFET 连接的设备的输出强度。
类型或 可寻址组件:
控件