OUT1/2/3 [TO]

命令:

OUT1/2/3 [TO]

命令语法:

OUT1/2/3 [TO] ...

SET OUTn 0-255

SET OUTn HIGH/ON

SET OUTn LOW/OFF

范围:

设置 TI-Innovator™Hub 的 OUT 端口上的模拟 PWM 值

说明:

将信息输出指向给定输出端口。这些是 TI-Innovator™ Hub 上的 PWM 输出。

设置 TI-Innovator™ Hub OUT 端口上的模拟 PWM 值。

 

SET OUTn 0-255 – 0=关闭,255=打开,其他为 500 Hz、占空比为 1 到 254 的 PWM 信号,范围提供了波形高时间信号的百分比。

SET OUTn HIGH/ON – 与 255 相同

SET OUTn LOW/OFF – 与 0 相同

结果:

设置 TI-Innovator™ Hub 的 OUT 端口上的模拟 PWM

类型或
可寻址组件:

端口