BBPORT

命令:

SET BBPORT [TO] nn [MASK 值]

命令语法:

SET BBPORT TO 100

SET BBPORT TO 0X80

范围

说明:

BBPORTSET 操作用于根据给定的值、可选 MASK(用于指定要用作数字输出的插针)和 CONNECT BBPORT 操作中指定的内部连接掩码,将 BB 端口的相应位设置为值 1 或 0。

结果:

 

类型或
可寻址组件:

控件