ANALOG.OUT i [TO]
|
命令: |
ANALOG.OUT i [TO] |
|---|---|
|
命令语法: |
SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
范围: |
|
|
说明: |
软件(或硬件,如可用)生成的频率为 490 Hz 的脉冲宽度调制输出,指定占空比输出在 0(断开)到 255(接通)之间。PWM 输出可在给定持续时间内在 0.1 到 20.0 Hz 的频率之间切换。如果未指定持续时间,PWM 将继续,直到停止或关闭。 SET ANALOG.OUT i 0-255 [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
结果: |
生成模拟输出对象上的 pwm 值(硬件或软件)。 |
|
类型或 |
控件 |
ANALOG.OUT i OFF|STOP
|
命令: |
ANALOG.OUT i OFF|STOP |
|---|---|
|
命令语法: |
SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
范围: |
|
|
说明: |
软件(或硬件,如可用)生成的频率为 490 Hz 的脉冲宽度调制输出,指定占空比输出在 0(断开)到 255(接通)之间。PWM 输出可在给定持续时间内在 0.1 到 20.0 Hz 的频率之间切换。如果未指定持续时间,PWM 将继续,直到停止或关闭。 SET ANALOG.OUT i OFF SET ANALOG.OUT i STOP |
|
结果: |
关闭关联插针上的 pwm,包括闪烁等。 |
|
类型或 |
控件 |