RANGE

RANGE 命令用于多个模拟输入传感器,将 0 到 16383(14 位 ADC 值)的内部 ADC(模拟数字转换器)范围重新映射到指定为此命令参数的浮点范围,以及应用此范围的传感器。设置传感器范围的格式为 RANGE sensor [i] minimum maximum。若要移除给定传感器的范围或恢复默认设置,请将最小值和最大值设为零。有效范围的最小值必须小于最大值。

可使用 READ sensor [i] RANGE 获取传感器当前范围(如有)。将返回 { 最小值,最大值 } 形式的两元素数字列表。

注:如果传感器未应用任何范围,若尝试执行读取传感器范围操作,将会返回错误。

可使用 READ sensor [i] RANGE 获取单个传感器平均值。

RANGE 'something'(对于模拟设备,将 0 到 16383 的 ADC 范围映射到指定范围,最小值小于最大值,最小值、最大值可以为任何值。)

RANGE 命令

CE 计算器

TI‑Nspire™ CX