BEGIN

BEGIN 命令断开所有已连接的传感器和控件,重新初始化 sketch 中的所有传感器/控件内存,并重置传感器平均默认值、错误格式和流量控制默认设置。此外,所有 INn 端口插针以及试验板连接器 (BBn) 插针均设为 INPUT 插针模式。所有 OUTn 端口插针均设为 INPUT 状态,并且允许浮动,包括由于使用上拉电阻器导致插针上的 5V 电源读数偏高的 OUT3

完成整个过程后,READY 应答将发送到主机系统。  主机必须等待收到此应答后才能进行进一步操作。  待执行的命令队列中可能还有其他命令,但在此命令完成前不会执行。

BEGIN

命令:

BEGIN

命令语法:

SEND("BEGIN"

说明:

断开传感器和端口或插针的关联,将所有设置重置为默认值。

断开任何已连接的传感器对象,并将系统还原至如同按下 RESET 按钮的状态。

结果:

完成后应答“READY”。

类型或
可寻址组件:

不适用

注:[ : ] 用于在一个命令行中对命令行进行排序。Manage… 菜单中包含了一组方便使用的命令,可在主屏上的 Str0 中显示信息。