BBPORT
|
命令: |
CONNECT BBPORT |
|---|---|
|
命令语法: |
CONNECT BBPORT [MASK 值] |
|
范围 |
|
|
说明: |
未指定可选的 MASK 时,此命令会将 10 个 BB 插针全部连接至 BBPORT 对象,当作数字 I/O 插针。 可选的 MASK 参数可用于选择性地连接特定插针。掩码值可按十进制、二进制或十六进制格式指定。例如,如果未指定 MASK,则 1023 或 0X3FF 会选择所有 10 个插针,且为 BBPORT 对象所使用的默认内部掩码值。
另外一个例子:如果只是要使用插针 BB1 和 BB2,则掩码值 3 或 0x03 将在这两个插针上进行选择。 |
|
结果: |
如果未指定 MASK,此程序可以读取/写入 BBPORT 的所有插针。 如果指定了 MASK,此程序可以写入特定插针。 |
|
类型或 |
传感器 |