ANALOG.OUT i [TO] OUT i/BB i

命令:

ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n

命令语法:

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n

范围:

 

说明:

将通用“模拟”输出控件连接到支持模拟输入的插针/端口。ANALOG.OUTDCMOTORSQUAREWAVE 对象共享数空间。

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT 1

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1

结果:

将模拟输出连接到插针。如果插针支持硬件脉冲宽度调制 (PWM),则对象使用。

如果插针不支持硬件生成的 PWM,则 sketch 将在软件中生成频率为 490 Hz 的 PWM,占空比在 0(无)到 255(全开)之间。

类型或
可寻址组件:

控件