TI-RGB Array
Novidades no Sketch v1.5
Definir vários LEDs num comando
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b
|
Comando: |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|---|---|
|
Comando |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|
Default (Predefinição) |
|
|
Intervalo: |
É possível especificar um máximo de 16 LEDs. |
|
Exemplo de |
SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200 Define os LED n.º 1, 3, 5 e 7 para roxo (vermelho + azul). Nota: Se utilizar eval() com uma variável para o número do LED, certifique-se de que existe um espaço anterior antes de ‘eval()’. SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255 |
|
Descreve: |
Defina os LED especificados pelos seus números para a cor especificada. |
|
Resultado: |
|
|
Tipo ou |
Todos os componentes da TI-RGB Array |
Exibir um número na TI-RGB Array
SET RGB PATTERN nnnn r g b
|
Comando: |
SET RGB PATTERN nnnn r g b |
|---|---|
|
Comando |
SET RGB PATTERN nnnn r g b nnnn – pode ser um número decimal ou hexadecimal. |
|
Default (Predefinição) |
|
|
Intervalo: |
nnnn – 0 a 65535 |
|
Exemplo de |
SET RGB PATTERN 100 255 0 255 Exibe o número 100 em forma binária na matriz RGB e define a cor dos LED para roxo. SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0 Exibe o número hexadecimal 100 (igual a 256 em casas decimais) em formato binário no conjunto RGB e define a cor dos LED para vermelho. |
|
Descreve: |
Exibe o padrão indicado pelo número utilizando a cor especificada. |
|
Resultado: |
|
|
Tipo ou |
Todos os componentes da TI-RGB Array |