Ligar o adaptador TI-SensorLink

Siga este conjunto de passos nesta ordem para ligar e usar o adaptador TI-SensorLink.

Ligue o Adaptador TI-SensorLink acessório ao TI-Innovator™ Hub

Adaptador do TI-SensorLink

Cabo fornecido

TI-Innovator™ Hub

 

ETAPAS

1. Ligue uma extremidade do cabo fornecido à porta TI-SensorLink com a identificação HUB.
2. Ligue a outra extremidade do cabo à porta no Hub com a etiqueta IN1.

Nota: também pode introduzir o cabo em IN2 ou IN3.


Conecte o TI-Innovator™ Hub a uma calculadora gráfica

A TI‑Innovator™ Hub conecta por um cabo USB à calculadora de gráficos ou computador. A conexão permite ao Hub receber alimentação e trocar dados com o host.

Ver informação completa (aqui).


Ligue o adaptador TI-SensorLink a um sensor Vernier

Adaptador do TI-SensorLink

Sensor Vernier

Ligue o TI-Sensor Link a um dos quatro sensores análogos suportados, usando o conector ligado ao sensor análogo.

ETAPAS

1. Ligue o sensor Vernier ao TI-SensorLink (este exemplo usa a sonda de temperatura em aço inoxidável)
2. A partir da calculadora gráfica conectada, introduza o código seguinte:

Send "CONNECT VERNIER 1 TO IN1 AS TEMPERATURE"

Send "READ VERNIER 1"

Get T

Nota: Os novos comandos e palavras-chave não devem ser introduzidos NEM copiados de um programa existente. Note que quaisquer erros tipográficos nas palavras-chave resultarão na indicação de um erro no desenho.


Ver amostras de códigos para:

Sensor de força
Sensor de pressão
Sensor de pH
Sensor de temperatura
Sensor de acelerómetro Low-g (uma direção)
Sensor de sensor de luz
Sensor de sensor de energia Vernier