Precauções gerais
TI‑Innovator™ Rover
|
•
|
Não exponha o Rover a temperaturas superiores a 140˚F (60˚C). |
|
•
|
Não desmonte nem maltrate o Rover. |
|
•
|
Não coloque nada mais pesado que 1 kg ou 2,2 lbs na plataforma do Rover. |
|
•
|
Use somente cabos USB fornecidos com o TI-Innovator™ Hub. |
|
•
|
Use somente cabos de fita fornecidos com o Rover. |
|
•
|
Use apenas o carregador de parede TI fornecido com o Hub,. |
|
•
|
O sensor ultrassónico montado na parte dianteira deteta objetos a 4 metros do Rover. Para obter os melhores resultados, assegure que a superfície do objeto é maior que uma pasta. Se usar para detetar objetos pequenos, como uma chávena, coloque o Rover a 1 metro do objeto. |
|
•
|
Para obter os melhores resultados, retire a tampa da calculadora gráfica. |
|
•
|
Para o melhor desempenho, use o Rover no chão e não sobre uma mesa. Podem ocorrer danos se o Rover cair de uma mesa. |
|
•
|
Para o melhor desempenho, use o Rover sobre uma superfície dura. Os tapetes podem prender ou arrastar as rodas do Rover. |
|
•
|
Não gire os pinos na plataforma da calculadora sem os levantar primeiro. Podem partir-se. |
|
•
|
Não use o marcador como alavanca para empurrar ou puxar o Rover. |
|
•
|
Não desaparafuse o invólucro da caixa no fundo do Rover. Os codificadores têm extremidades afiadas que não devem ser expostas. |
|
•
|
Quando introduzir o cabo de fita da placa de ensaio no conector da placa de ensaio Hub, é imperativo introduzir o cabo corretamente. Assegure que o pino do fio vermelho (escuro) está inserido no orifício 5v no conector da placa de ensaio do Hub . |
Atenção: Se deslocar ou desconectar qualquer um dos cabos, use esta imagem como referência para um engate correto.