RV.GRID.M/UNIT

Comando:

RV.GRID.M/UNIT

Sintaxe de comando:

RV.GRID.M/UNIT

Amostra de
Código:

Send "SET RV.GRID.M/UNIT"

 

[SET] RV.GRID.M/UNIT nnn

Intervalo:

N/D

Descreve:

Defina o tamanho de uma "unidade de grade" na grade virtual. Esta configuração é usada pela Rover ao dirigir na grade virtual.

O valor padrão é 0.1 (0.1M ou 10 cm por unidade de grade). Um valor de 0,05 significa 5 cm por unidade de grade. Um valor de 5 significa 5M por unidade de grade.

O valor máximo permitido é 10,0 (para 10 metros por unidade de grade) eo menor valor permitido é 0,01 (para 1 cm por unidade de grade).

Resultado:

 

Tipo ou
Componente endereçável:

Definição