READ RV.ETA

Comando:

READ RV.ETA

Sintaxe de comando:

READ READ RV.ETA

Exemplo de
Código:

Enviar(“READ RV.ETA”)

Exemplo:

A amostra de código abaixo apresenta o tempo estimado para realizar a coordenada (4,4)

Exemplo de
Código:

Enviar “RV TO XY 4 4"

Enviar “READ RV.ETA”

Obter eta

Exibir eta

 

Nota: Este valor não será exato. Irá depender da superfície para um, mas será uma estimativa suficientemente próxima para as aplicações esperadas.

O valor será o tempo em segundos, com uma unidade mínima de 100 ms.

Exemplo

Se for emitido um comando READ diferente, o valor da variável é substituído com a informação solicitada.

Exemplo de
Código:

Enviar “RV TO XY 3 4"

Enviar "READ BRIGHTNESS"

Obter eta

 

Nota: eta - irá conter o valor do sensor BRIGHTNESS, não a variável RV.ETA

Intervalo:

N/D

Descreve:

Calcula o tempo estimado para concluir cada comando Rover.

Resultado:

 

Tipo ou
Componente endereçável:

Retorna dados

Exemplo de programa:

Definir RGB para vermelho enquanto avança, verde para voltar.

Exemplo de
Código:

Para n,1, 4

Enviar "RV FORWARD”

Enviar “READ RV.ETA”

Obter eta

Enviar "SET COLOR 255 0 0"

Wait eta

Send “RV LEFT”

Enviar “READ RV.ETA”

Obter eta

Enviar “SET COLOR 0 255 0"

Wait eta

EndFor