RV TO XY

Comando:

RV TO XY

Sintaxe de comando:

RV TO XY x-coordinate y-coordinate [[VELOCIDADE] s.ss [UNIDADE/S]|M/S|REV/S] [LINHAXY]

Amostra de
Código:

Send "RV TO XY 1 1"

Send "RV TO XY eval(X) eval(Y)"

Send "RV TO XY 2 2 SPEED 0.23 M/S"

Intervalo:

-327 a +327 para coordenadas X e Y

Descreve:

Este comando controla o movimento do Rover numa grelha virtual.

A localização padrão no início da execução do programa é (0,0) com o Rover voltado para o eixo positivo x.

As coordenadas x e y correspondem ao tamanho da grelha atual (padrão: 0,1 M/unidade de grelha).

O tamanho da grelha pode ser alterado através do comando "SET RV.GRID.M/UNIT"

O parâmetro de velocidade é opcional.

Resultado:

Move o Rover da localização de grelha atual para a localização de grelha especificada.

Tipo ou
Componente endereçável:

Control

Nota: Este comando de controlo do Rover é enviado e executado em fila.