RV FORWARD

Comando:

RV FORWARD

Sintaxe de comando:

RV FORWARD [[VELOCIDADE s] [DISTÂNCIA d] [TEMPO t]]

Amostra de
Amostras:

Send ("RV FORWARD 0.5 M")

Send ("RV FORWARD SPEED 0.22 M/S TIME 10")


[SET] RV FORWARD

[SET] RV FORWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV]

[SET] RV FORWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV]

              SPEED s.ss [M/S|[UNIT/S]|REV/S]

[SET] RV FORWARD [DISTANCE] d [M|UNIT|REV]

              TIME t

[SET] RV FORWARD SPEED s [M/S|UNIT/S|REV/S]

              [TIME t]

[SET] RV FORWARD TIME t [SPEED s.ss

              [M/S|[UNIT/S]|REV/S]]

Intervalo:

N/D

Descreve:

O RV move-se para a frente uma distância determinada (0,75 m por defeito). A distância por defeito, se especificada, está em UNIT (unidades do referencial). Opcional M=metros, UNIT=unidade-grade, REV=roda-rotação.

 

A velocidade por defeito é de 0,20 m/seg, o valor máximo é de 0,23 m/seg, o valor mínimo é de 0,14 m/seg.

A velocidade pode ser dada e especificada em metros/segundo, unidade/segundo, rotações/segundo.

 

Resultado:

Ação para fazer o RV mover-se numa direção para a frente

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo

Nota: Este comando de controlo do Rover é enviado e executado em fila.