Ficha informativa do sensor de temperatura e humidade

Título

Sensor de temperatura e humidade

Nome do artigo TI

STEMKT/AC/HT/A

Descrição

O sensor de temperatura e humidade que mede a percentagem de humidade relativa e a temperatura em graus centígrados.

Categoria

Sensores ambientais

Hub Conexão

Cabo de 4 pinos para qualquer uma destas portas: IN 1, IN 2, IN 3

Instruções de montagem

Precauções

Especificações

Tensão de entrada: 3.3V & 5V

Medição de corrente: 1.3 - 2.1 mA

Medição do intervalo de humidade: 20% - 90% RH

Medição do intervalo da temperatura: 0 - 50 ℃ graus centígrados

 

HUB Comandos

 

Objeto do Sketch

DHT

Sintaxe de comando

O sensor pode não apresentar leituras corretas durante o período inicial de aquecimento.

Exemplo de
Código:

Ação desejada

Amostra de código

Ligue o sensor DHT à porta IN 2

Send "CONNECT DHT 1 TO IN 2 "

Leia a temperatura do sensor DHT

Send "READ DHT 1 TEMPERATURE"

Get temperature

Leia a humidade do sensor DHT

Send "READ DHT 1 HUMIDITY"

Get humidity