Utilizando uma Fonte de alimentação auxiliar

Normalmente, a TI‑Innovator™ Hub e seus componentes conectados consomem energia da calculadora ou computador do host através do Conector de dados. Certos componentes, como o servomotor opcional, exigem mais potência do um uma calculadora pode fornecer de modo confiável.

O conector PWR do Hub permite que conecte uma fonte de alimentação auxiliar. Pode utilizar as TI Wall Charger ou o External Battery Pack.

TI Wall Charger (incluído com a Hub)

Entradas na tomada de parede.
Não use baterias.


External Battery Pack (vendido separadamente)

Recarregável.
Tem botão Ligar/Desligar com uma fila de LEDs que indicam momentaneamente a carga da bateria quando ela é ligada.
Desliga-se depois de desconectado do Hub durante cerca de três minutos.

Nota: Para recarregar a External Battery Pack, desconecte-a do Hub e depois conecte-a à TI Wall Charger utilizando o USB Standard A to Micro cabo. Não use a External Battery Pack como fonte de alimentação auxiliar enquanto estiver a ser carregada.

Conexão da fonte de alimentação

1. Identifique o micro conector no USB Standard A to Micro cabo de alimentação auxiliar.
2. Introduza o micro conector no conector PWR na parte superior da Hub.

3. Introduza a ponta livre do cabo (o conector "A") na porta USB da fonte de alimentação.
4. Ligue a fonte de alimentação:
- Se utilizar o TI Wall Charger, ligue na tomada da parede.
- Se utilizar o External Battery Pack, pressione o botão power.

Um LED de alimentação auxiliar na Hub brilhará mostrando que a Hub está a receber alimentação auxiliar.

5. Conecte a TI‑Innovator™ Hub à calculadora, utilizando o USB Standard A to Mini‑B cabo.
6. Conecte o módulo de Entrada/Saída ou componente de placa de ensaio ao Hub.