SERVO i [TO] opístion

Comando:

SERVO i [TO] opístion

Sintaxe de comando:

SET SERVO i [TO] opístion.

Intervalo:

 

Descreve:

Interface de controlo do servomotor. Os servomotores podem ser contínuos ou de rastreio.

Posição = valor de -90 a 90, com intervalo de -90 a 90) -utilizado com servomotores de rastreio (SWEEP SERVOS )

Resultado:

Servomotores de rastreio: a posição é um valor entre -90 e 90.

O valor 0 é o mesmo que especificar ZERO.

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo

Ficha de Dados do SERVOMOTOR

 

SERVO i [TO] STOP

Comando:

SERVO i [TO] STOP

 

Sintaxe de comando:

SET SERVO i STOP

 

Intervalo:

 

Descreve:

Interface de controlo do servomotor. Os servomotores podem ser contínuos ou de rastreio.

Nota: Os servomotores de rastreio param automaticamente no final do rastreio.

SET SERVO i STOP – para o movimento do servomotor

Resultado:

Interrompe qualquer operação de servomotor contínuo em curso.

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo

Ficha de Dados do SERVOMOTOR

 

SERVO i [TO] ZERO

Comando:

SERVO i [TO] ZERO

 

Sintaxe de comando:

SET SERVO i ZERO/opístion

Intervalo:

 

Descreve:

Define o servomotor para a posição zero em servomotores de rastreio ou ausência de movimento em servomotores contínuos.

Resultado:

Servomotores de rastreio: a posição é um valor entre -90 e 90.

O valor 0 é o mesmo que especificar ZERO.

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo

 

SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]

Comando:

SERVO i [TO] [CW/CCW] speed [[TIME] seconds]

 

Sintaxe de comando:

SET SERVO i CW/CCW speed [[TIME] seconds]

Intervalo:

 

Descreve:

Velocidade de -100 a 100, sentido dos ponteiros do relógio/contrário ao dos ponteiros do relógio (CW/CCW) opcional, se a velocidade <0, CCW, ou CW, a não ser que a palavra chave CW/CCW seja especificada,

tempo (TIME) opcional, em segundos, predefinido=1 segundo (para operação do servomotor contínua)

(CW/CCW exigido se o tempo (TIME/seconds) NÃO for especificado.)

Resultado:

Servomotor contínuo em que a direção de rotação é especificada, juntamente com a velocidade, de 0 (sem movimento) a 100 (o mais rápido). Parâmetro de tempo opcional utilizado para especificar durante quanto tempo deve o servomotor rodar em segundos.

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo