POWER

Comando:

POWER i [TO] 0-100

Sintaxe de comando:

SET POWER 1 n

sendo n a intensidade da saída de 0 a 100

 

SET POWER 1 50 - define a alimentação de 50% para o máximo.

Intervalo

0 - 100

Descreve:

POWER é usado para controlar a alimentação de saída e normalmente é usado com um MOSFET e uma fonte de bateria.

Pode ser usado para controlar a saída para dispositivos como um motor ou bomba.

Resultado:

Controla a intensidade da saída do dispositivo conectado através de MOSFET.

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo