OUT1/2/3 [TO]
|
Comando: |
OUT1/2/3 [TO]
|
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
OUT1/2/3 [TO] ... SET OUTn 0-255 SET OUTn HIGH/ON SET OUTn LOW/OFF |
|
Intervalo: |
Define o valor PMW analógico na(s) porta(s) OUT do TI-Innovator™ Hub |
|
Descreve: |
Saída direta de informações para uma determinada porta de saída. Estas são saídas PWM no Hub TI-Innovator™. Define o valor PMW analógico na(s) porta(s) OUT do Hub TI-Innovator™.
SET OUTn 0-255 – 0=desligado, 255=ligado, qualquer outro valor é um sinal PWM @ 500 Hz com ciclo de funcionamento alto de 1 a 254, em que esse intervalo fornece uma percentagem do sinal de tempo alto da forma de onda. SET OUTn HIGH/ON – igual a 255 SET OUTn LOW/OFF – igual a 0 |
|
Resultado: |
Define o valor PMW analógico na(s) porta(s) OUT do Hub TI-Innovator™. |
|
Tipo ou |
Porta |