RANGE

O comando RANGE é utilizado com diversos sensores de entrada analógica para remapear o intervalo do ADC (conversor analógico/digital) interno de 0 para 16383 (valores de ADC de 14 bits) para um intervalo de vírgula flutuante especificado como os parâmetros para este comando, juntamente com o sensor ao qual é aplicado o intervalo. O formato para definir o intervalo de um sensor é RANGE sensor [i] mínimo máximo. Para remover/repor para a predefinição o intervalo de um determinado sensor, defina o valor máximo e mínimo para zero. O valor mínimo tem de ser inferior ao valor máximo ao definir-se um intervalo válido.

O intervalo atual de um sensor, se presente, pode ser obtido por READ sensor [i] RANGE. Será devolvida uma lista de dois elementos de números sob a forma { mínimo, máximo }.

Nota: Se não tiver sido aplicado qualquer intervalo ao sensor, será devolvido um erro caso seja realizada uma tentativa de ler o intervalo do sensor.

O valor de cálculo de média de um sensor individual pode ser obtido por READ sensor [i] RANGE.

RANGE “algo” (para dispositivos analógicos, mapeia o intervalo de ADC de 0 a 16383 para o intervalo especificado, min. < máx., min., máx. quaisquer valores.)

Comandos para RANGE

CE Calculadoras

TI‑Nspire™ CX