Get(

Comando:

Get(

Sintaxe de comando:

CE Calculadoras:

Get(variable)

 

Plataforma TI-Nspire CX:

Get [promptString,] var[, statusVar]

Get [promptString,] func(arg1, ...argn) [, statusVar]

Intervalo

Descreve:

 

Resultado:

Comando de programação: Obtém um valor a partir de um TI-Innovator™ Hub ligado e atribui o valor à variável var.

O valor tem de ser pedido:

Com antecedência, através de um comando Send "READ ..." .

— ou —

Incorporando um pedido "READ ..." como o argumento promptString opcional. Este método permite-lhe utilizar um único comando para pedir e recuperar o valor. (apenas plataforma TI-Nspire™ CX).

Ocorre uma simplificação implícita. Por exemplo, uma cadeia recebida como “123” é interpretada como um valor numérico.

 

As informações abaixo aplicam-se apenas à plataforma TI-Nspire CX:

Para preservar a cadeia, usar GetStr em vez de Get.

Se incluir o argumento opcional statusVar, é atribuído um valor com base no êxito da operação. Um valor de zero significa que não foram recebidos dados.

Na segunda sintaxe, o argumento func() permite que o programa armazene a cadeia recebida como uma definição de função. Esta sintaxe funciona como se o programa executasse o comando:

Define func(arg1, ...argn) = cadeia recebida

O programa pode então usar a função definida func().

Nota: Pode usar o comando Get dentro de um programa definido pelo utilizador mas não dentro de uma função.

Tipo ou
Componente endereçável:

Todos os dispositivos de entrada.