TEMPERATURE i
|
Comando: |
TEMPERATURE i |
|---|---|
|
Sintaxe de comando: |
DISCONNECT TEMPERATURE i |
|
Intervalo: |
A predefinição da leitura da temperatura é em Celsius. O intervalo depende do sensor de temperatura específico em utilização. Leitura da humidade de o a 100% |
|
Descreve: |
Desconecta um sensor de temperatura conectado do sistema. Os sensores de TEMPERATURE podem ser analógicos (do estilo termístor). Desconectando a partir do analógico ou digital reverte os pinos associados a ENTRADA. |
|
Resultado: |
Desconecta o sensor de temperatura. |
|
Tipo ou |
Sensor |