ANALOG.OUT i [TO] OUT i/BB i

Comando:

ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n

Sintaxe de comando:

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT n/BB n

Intervalo:

 

Descreve:

Liga um controlo de saída “analógico” genérico a um pin/porta que suporta entrada analógica. ANALOG.OUT partilha o espaço de número com os objetos DCMOTOR e SQUAREWAVE.

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] OUT 1

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4

CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1

Resultado:

Liga saída analógica ao pin. Se o pin suporta a modulação de largura de impulso (PWM) de hardware, o objeto utiliza.

Se o pin não suporta PWM gerada por hardware, o esboço irá gerar PWM em software a 490 Hz com o ciclo de funcionamento específico entre 0 (nada) e 255 (totalmente ligado).

Tipo ou
Componente endereçável:

Controlo