THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

Comando:

THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

Sintaxe de comando:

CONNECT THERMISTOR i [TO] IN n/BB n

Intervalo:

 

Descreve:

Liga um termístor PTC ao sistema utilizando um único fixo de entrada analógica. O sensor de termístor utiliza os seguintes valores no modelo Steinhart-Hart para converter a leitura numa temperatura.

Descrição

Valor

C1

1.33342e-7

C2

2.22468e-4

C3

1.02119e-3

R1 - resistência de referência

15000.0 ohms

CONNECT THERMISTOR i [TO] IN 1

CONNECT THERMISTOR i [TO] BB 5

Resultado:

Termístor analógico.

Tipo ou
Componente endereçável:

Sensor

TERMÍSTOR Ficha de Dados