AVERAGE

O comando AVERAGE é utilizado para definir o número de amostras de ADC (conversor analógico/digital) colhidas para representar uma única leitura do sensor analógico.  Por predefinição, o TI-Innovator™ Hub define um valor global de três (3) leituras a fazer para uma medição de sensor. Isso é realizado para reduzir a variação devido a ruído, etc. Esta predefinição pode ser ajustada entre 1 e 25 através do comando SET AVERAGING n.  A predefinição atual pode ser obtida pelo comando READ AVERAGING.

Para sensores individuais, a predefinição pode ser alterada após a operação CONNECT utilizando o comando AVERAGE.  O formato é o valor AVERAGE do sensor [i] em que o sensor é um sensor a partir da tabela abaixo, [i] é o índice, se necessário para identificar o sensor específico e o valor é um número de 1 a 25.

O sensor, quando uma amostra é solicitada, irá realizar um número de valor de leituras, com intervalos de 0 microssegundos, somando as leituras em conjunto e calculando a respetiva média pela número de leituras realizadas.

Pode ser obtido um valor de cálculo de média de sensores individuais por READ sensor [i] AVERAGE.

AVERAGE “algo” (para dispositivos analógicos, define o valor de sobreamostragem individual para leitura, de 1 a 25)

Comando:

AVERAGE

Sintaxe de comando:

AVERAGE

Descreve:

Especifica o número de leituras analógicas a realizar num sensor específico para obter uma única leitura desse sensor. Os valores válidos são de 1 a 25 leituras, tiradas com 10 microssegundos de intervalo e e com média calculadas entre as mesmas. Os sensores utilizam a predefinição do sistema de 3 leituras se não for alterada através da modificação da definição global do sistema através de um comando SET AVERAGING.

Resultado:

 

Tipo ou
Componente endereçável:

 

Comandos para AVERAGE...

CE Calculadoras

TI‑Nspire™ CX