Componentes da placa de ensaio e pinos utilizáveis

Segue-se uma lista de todos os componentes da nossa placa de ensaio e dos pinos utilizáveis para cada componente.

Componente

Usada com pinos

1 placa de ensaio

N/D

Pack de 10 cabos de ligação direta macho-fêmea para placa de ensaio

N/D

Pack de 40 cabos de ligação direta macho-macho para placa de ensaio

N/D

5 LEDs verdes

BB 1-10

10 LEDs vermelhos

BB 1-10

2 LED RGB (Vermelho-Verde-Azul)

BB 8-10

10 Resistências 100 Ohm

N/D

10 Resistências 1K Ohm

N/D

10 Resistências 10K Ohm

N/D

10 Resistências 100K Ohm

N/D

10 Resistências 10M Ohm

N/D

1 díodo

BB 1-10

1 termístor

BB 5,6,7 (necessário entrada analógica)

1 Interruptor SPDT deslizante

BB 1-10

1 interruptor SIP DIP de 8 posições

BB 1-10 (entrada digital)

1 Resistência 8 100 Ohm SIP

N/D

1 Potenciómetro com botão

BB 5,6,7

1 Condensador 100µF

N/D

1 Condensador 10µF

N/D

1 Condensador 1µF

N/D

1 Monitor de 7 segmentos

BB 1-10

1 Pequeno motor de corrente contínua

BB 1-10 (usa digital para gerar software PWM)

2 Potência TTL MOSFET

BB 1-10

1 Sensor de temperatura analógico TI

BB 5,6,7 (necessário entrada analógica)

1 Sensor de luz visível

BB 5,6,7 (necessário entrada analógica)

1 Suporte para 4 pilhas AA

N/D

1 Recetor de infravermelhos

BB 1-10 (entrada digital)

1 Transmissor de infravermelhos

BB 1-10 (saída digital)

Ver também: Portas do Hub TI-Innovator™ e pinos utilizáveis da placa de ensaio