Acessórios
|
Título |
Pack de 40 cabos de ligação direta Macho-Macho para placa de ensaio |
|---|---|
|
Nome do artigo TI |
STEMEE/AC/CABKT/A |
|
Quantidade |
40 |
|
Incluída em |
Pack de placas de ensaio do TI-Innovator™ |
|
Descrição |
Use cabos de ligação macho-macho para conectar componentes na placa de ensaio. |
|
Categoria |
Acessórios |
|
|
circuito da placa de ensaio |
|
Instruções de montagem |
Não aplicável |
|
Precauções |
A guia do cabo pode partir-se se for dobrada repetidamente |
|
Especificações |
Macho a macho Pacote de 40, 20 cm |
|
Título |
Pack de 10 cabos de ligação direta Macho-Fêmea para placa de ensaio |
|---|---|
|
Nome do artigo TI |
STEMEE/AC/CABKT/B |
|
Quantidade |
10 |
|
Incluída em |
Pack de placas de ensaio do Innovator™ |
|
Descrição |
Use cabos de ligação macho-fêmea para conectar componentes na placa de ensaio. |
|
Categoria |
Acessórios |
|
|
circuito da placa de ensaio |
|
Instruções de montagem |
Não aplicável |
|
Precauções |
A guia do cabo pode partir-se se for dobrada repetidamente |
|
Especificações |
Macho a fêmea Pacote de 10, 20 cm |
|
|
|
|
Título |
Suporte para 4 pilhas AA |
|---|---|
|
Nome do artigo TI |
STEMEE/AC/BATHLD/A |
|
Quantidade |
1 |
|
Incluída em |
Pack de placas de ensaio do Innovator™ |
|
Descrição |
Suporte para 4 pilhas AA com guias estanhadas sólidas para facilitar a introdução na placa de ensaio. |
|
Categoria |
Acessórios |
|
|
circuito da placa de ensaio |
|
Instruções de montagem |
Não aplicável |
|
Precauções |
Não aplicável |
|
Especificações |
BHC-341-1A com fios guia, 150 mm, Strip & Tin: 5mm+/-1mm, UL1007, AWG 26 |