GELUID

Nieuw in Sketch v1.5

Bij een update van GELUID wordt een enkele opdracht gebruikt om repeterende pieptonen te laten horen.

TEMPO-trefwoord voor GELUID/LUIDSPREKER

Snelle manier voor het toevoegen van repeterende pieptonen
Vergelijkbaar met “knipperen” voor GELUID
Nieuw optioneel trefwoord – TEMPO

STEL GELUID IN OP 440 TEMPO 2 TIJD 2

2 pieptonen per seconde gedurende 2 seconden: totaal 4 pieptonen
De waarde voor TEMPO kan variëren van 0 tot 10

Programma-
Meting:

STEL GELUID IN OP 440 TEMPO 2 TIJD 5

STEL LUIDSPREKER IN OP 1 880 TEMPO 3 TIJD 4

 

STEL GELUID IN OP 400 TIJD 5 TEMPO 0

is gelijk aan

STEL GELUID IN OP 400 TIJD 5

Beide opdrachten laten de toon gedurende 5 seconden ononderbroken horen.