TI-RGB Array

Nieuw in Sketch v1.5

Stel meerdere leds in met één opdracht

STEL RGB [n1 n2 n3…] r g b IN

Opdracht:

STEL RGB [n1 n2 n3…] r g b IN

Opdracht
Syntax:

STEL RGB [n1 n2 n3…] r g b IN

Standaard
waarde:

 

Bereik:

Er kunnen maximaal 16 leds worden gespecificeerd.

Programma-
Meting:

STEL RGB [1 3 5 7] 200 0 200 IN

Stelt leds nr. 1, 3, 5 & 7 in op paars (rood + blauw).

Opmerking: Als u eval() gebruikt met een variabele voor het led-nummer, zorg er dan voor dat er een spatie voor de ‘eval()’ staat.

STEL RGB IN OP [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255

Beschrijven:

Stelt de leds die zijn gespecificeerd door hun nummers in op de opgegeven kleur.

Resultaat:

 

Type of
Adresseerbare component:

Alle onderdelen van de TI-RGB Array.

Geeft een nummer op de TI-RGB Array weer

STEL RGB-PATROON IN OP nnnn r g b

Opdracht:

STEL RGB-PATROON IN OP nnnn r g b

Opdracht
Syntax:

STEL RGB-PATROON IN OP nnnn r g b

nnnn – kan een decimaal getal of een hexadecimaal getal zijn.

Standaard
waarde:

 

Bereik:

nnnn – 0 tot 65535

Programma-
Meting:

STEL RGB-PATROON IN OP 100 255 0 255

Geeft het getal 100 in binaire vorm weer op de RGB-array en stelt de kleur van de leds in op paars.

STEL RGB-PATROON IN OP 0X100 255 0 0

Geeft het hexadecimale getal 100 (gelijk aan het decimale getal 256) in binaire vorm weer op de RGB-array en stelt de kleur van de leds in op rood.

Beschrijven:

Geeft het patroon weer dat door het nummer wordt aangegeven met de gespecificeerde kleur.

Resultaat:

 

Type of
Adresseerbare component:

Alle onderdelen van de TI-RGB Array.